您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06293.prj},{NB=K1199.1025080},{BESTKIPP=K1199.1025080},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=mit Innensechskant},{SS=1.4305},{D=M10},{D1=25},{D4=16},{L=14},{L1=80},{L3=10},{SW=5},{GEW=0.1783},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245291724},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.0},{XA=30.7},{XB=31.1},{XC=50.000},{XD=50.000},{XE=4.900},{XF=6.000},{XG=18.000},{XH=5.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K1199.1025080
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1199 - 球状手柄 DIN 39,E 型,不锈钢制
明细表
K1199.1025080
BESTKIPP
订货号
K1199.1025080
K1199.1025080
MATERIAL
主体
不锈钢
AUSF
规格
带内六角
带内六角
SS
金属键
1.4305
1.4305
D
螺纹
M10
M10
D1
直径
25
25
mm
D4
直径
16
16
mm
L
长度
14
14
mm
L1
长度
80
80
mm
L3
长度
10
10
mm
SW
钳口宽度
5
5
mm
GEW
重量约
0.1783
0.1783
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245291724
4059245291724
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions