您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/07111_2.prj},{NB=K0384.510200},{D1=5.6},{L=20.3},{KUGEL=7.0},{SW=5.0},{GEW=0.0077},{EAN=4059245260461},{NDM=10},{DW0=-9},{DW1=9},{TYP=MIN},{XA=8.10},{XB=19.40},{XC=6.00},{XD=1.00},{XE=3.200},{XF=1.200},{XG=7.500},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=5.600},{XK=5.000},{L1=0.000},{BESTKIPP=K0384.51020},{FORM=BV},{AUSF=mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{W=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
K0384.51020
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0384 - 波珠螺丝,无栓头,不锈钢,半圆珠,防扭转
明细表
K0384.51020
BESTKIPP
订货号
K0384.51020
K0384.51020
mm
FORM
样式
BV
AUSF
规格
带半圆珠,防扭转
W
值的范围
D
螺纹
M 10
M 10
mm
D1
直径
5.6
5.6
mm
L
长度
20.3
20.3
mm
KUGEL
球-Ø
7.0
7.0
mm
SW
钳口宽度
5.0
5.0
mm
GEW
重量约
0.0077
0.0077
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260461
4059245260461
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions