피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420-10_2.prj},{NB=K1415.2063082000},{B=23.0},{D=62.9},{D1=8},{D2=9.50},{D3=17.3},{L=3.5},{L1=196.5},{L2=33.0},{L3=24.4},{AUFNAHME=8},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.1020},{EAN=4059245343683},{XA=3.0},{XB=31.5},{XC=5.0},{XD=8.0},{XE=0.5},{XF=8.5},{XG=4.0},{XH=5.0},{XI=1.50},{XJ=0.50},{XK=30.8},{XL=20.5},{XM=28.5},{XN=32.4},{XO=0.6},{XP=16.9},{XQ=8.7},{XR=1.4},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=17.0},{XV=18.7},{XW=83.6},{XX=3.9},{XY=28.4},{XZ=3.2},{XA1=27.5},{XB1=5.5},{XC1=32.9},{XD1=2.8},{XE1=15.5},{XF1=5.40000},{XG1=8.10000},{XH1=27.900},{XI1=8.200},{XJ1=164.000},{XK1=5.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=28.800},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=14.100},{XR1=30.400},{XS1=9.900},{XT1=11.700},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1415.206308200
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1415 - Ball lock pins with T-grip stainless steel, with head-end lock
Bill of material
K1415.206308200
BESTKIPP
Order No.
K1415.206308200
K1415.206308200
POS
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
B
width
23.0
23.0
mm
D
Diameter
62.9
62.9
mm
D1
Diameter
8
8
mm
D2
Diameter
9.50
9.50
mm
D3
Diameter
17.3
17.3
mm
D5
Diameter
3
3
mm
L
Length
3.5
3.5
mm
L1
Length
196.5
196.5
mm
L2
Length
33.0
33.0
mm
L3
Length
24.4
24.4
mm
L5
Length
200
200
mm
AUFNAHME
Receiving hole H11
8
8
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
38
38
kN
GEW
Approx. weight
0.1020
0.1020
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245343683
4059245343683
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업