피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelslperrbolzen/03420_2.prj},{NB=K0792.2082160800},{B=33.0},{D=81.8},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.8},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2545},{EAN=4059245255726},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=40.3},{XL=40.4},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.3},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=87.1},{XX=5.2},{XY=37.4},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=9.50000},{XH1=36.300},{XI1=11.300},{XJ1=232.000},{XK1=7.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=35.200},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=18.200},{XR1=36.400},{XS1=13.900},{XT1=32.400},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{POS=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0792.208216080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0792 - Ball lock pins with T-grip
Bill of material
K0792.208216080
BESTKIPP
Order No.
K0792.208216080
K0792.208216080
FARBE
Colour
black
black
POS
Position
to lock
unlock
to lock
unlock
B
width
33.0
33.0
mm
D
Diameter
81.8
81.8
mm
D1
Diameter
16
16
mm
D2
Diameter
19.00
19.00
mm
D3
Diameter
26.3
26.3
mm
L
Length
80
80
mm
L1
Length
13.1
13.1
mm
L2
Length
39.5
39.5
mm
L3
Length
28.8
28.8
mm
L5
Length
93.1
93.1
AUFNAHME
Receiving hole H11
16
16
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
153
153
kN
GEW
Approx. weight
0.2545
0.2545
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245255726
4059245255726
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업