피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27624-10.prj},{NB=K1460.0812},{BESTKIPP=K1460.0812},{MATERIAL=Stahl},{A=16},{A1=16},{B=8},{D1=8},{D2=M8},{F=0.5},{G=12.0},{L1=42},{L2=32},{L3=14},{L4=20.0},{GEW=0.0504},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059245469758},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=8.0},{XA=10.0},{FARBEX=Edelstahl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1460.0812
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1460 - Clevis head mating piece, steel or stainless steel
Bill of material
K1460.0812
BESTKIPP
Order No.
K1460.0812
K1460.0812
MATERIAL
material
steel
A
width
16
16
mm
A1
width
16
16
mm
B
width
8
8
mm
D1
diameter
8
8
mm
D2
thread
M8
M8
mm
F
Chamfer
0.5
0.5
mm
G
distance
12.0
12.0
mm
L1
Length
42
42
mm
L2
distance
32
32
mm
L3
height
14
14
mm
L4
height
20.0
20.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0504
0.0504
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245469758
4059245469758
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업