피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27628_1_asmtab.prj},{NB=K1466.1201500},{D=20},{D2=28},{D3=34},{A=77},{B=50},{B1=10.0},{H=25},{H1=18.0},{K=34.90},{L=33},{L1=25},{SW=30},{W=11.5},{SZK=5400},{SZL=2700},{QK=2100},{QL=1050},{GEW=0.0710},{EAN=4059245433650},{TYP1=14},{XD1=20},{XD2=50},{NDM=20},{KDM=18.376},{XD4=28.0},{XD5=34.0},{XD6=10.0},{XDK=34.90},{XC1=18.0},{XB=25.0},{XH1=77.0},{XL3=33.0},{XL4=102.0},{XW1=30.0},{TAB=1.000},{ST=1.500},{W1=11.500},{BESTKIPP=K1466.120150},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{INFO=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=27628_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K1466.120150
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1466 - Rod ends igubal® with plain bearing internal thread ähnlich DIN ISO 12240-4
Bill of material
K1466.120150
BESTKIPP
Order No.
K1466.120150
K1466.120150
AUSF
version
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
ROT
Rotation
°
D
diameter
20
20
mm
D1
thread
M 20 x 1,5
M 20 x 1,5
mm
D2
diameter
28
28
mm
D3
diameter
34
34
mm
A
distance
77
77
mm
B
width
50
50
mm
B1
width
10.0
10.0
mm
H
height
25
25
mm
H1
height
18.0
18.0
mm
K
diameter
34.90
34.90
mm
L
thread length
33
33
mm
L1
Length
25
25
mm
SW
width across flats
30
30
mm
W
Angle
11.5
11.5
°
SZK
max. static tensile load, short-term
5400
5400
N
SZL
max. static tensile load, long-term
2700
2700
N
QK
max. shunt loading, short-term
2100
2100
N
QL
max. shunt loading, long-term
1050
1050
N
GEW
Approx. weight
0.0710
0.0710
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245433650
4059245433650
INFO
Technical Information
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업