피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/kugelrollen/95160.prj},{NB=K0765.130},{BESTKIPP=K0765.130},{TYP=B},{AUSF=Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl},{DK=30.0},{D=45 ±0,1},{D1=55},{DB=46 +0.5},{H=37},{H1=13.8},{H1X=13.8},{H2=4.0},{S=6},{C=3000},{GEW=0.2731},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059245196609},{DX=45.0},{DBX=46.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0765.130
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0765 - Ball transfer units with spring clips
Bill of material
K0765.130
BESTKIPP
Order No.
K0765.130
K0765.130
TYP
Type
B
B
AUSF
version
cap and housing galvanized, balls steel
cap and housing galvanized, balls steel
DK
diameter
30.0
30.0
mm
D
diameter
45 ±0,1
45 ±0,1
mm
D1
diameter
55
55
mm
DB
mounting diameter
46 +0.5
46 +0.5
mm
H
height
37
37
mm
H1
height
13.8
13.8
mm
H2
height
4.0
4.0
mm
S
Minimum nominal thickness of mounting base
6
6
mm
C
Base load
3000
3000
N
GEW
Approx. weight
0.2731
0.2731
kg
BS
Description
정보
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245196609
4059245196609
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업