??
Selezione modello CAD
K0283.120
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0283 - Supporti basculanti angoli di inclinazione 14° e 20°
Lista materiale
K0283.120
BESTKIPP
N. d'ordine
ALPHA
Angolo di rotazione α
FORM
Forma
AUSF
Versione:
D1
Diametro
mm
D2
Diametro
mm
D3
Filettatura
D4
Diametro
mm
H
altezza
H1
Altezza
H2
Altezza
E
Larghezza
mm
T
Support de base, profondeur alésée ±0,05
SW
Apertura chiave
mm
KUGEL
Ø sfera
mm
BELASTUNG
Carico ammissibile max. (solo con carico statico)
kN
GEW
Peso ca.
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84662080
EAN
Codice EAN KIPP
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% di disponibilità delle merci. Quasi tutti gli articoli della gamma sono disponibili a magazzino e vengono spediti immediatamente dal magazzino centrale dopo il ricevimento dell'ordine. Gli articoli non disponibili a magazzino vengono di solito procurati tempestivamente. Tutte le disponibilità sono visualizzate in tempo reale nel negozio.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions