??
CAD模型选择
K0285.724X028
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0285 - 自适应球头端面,可调节,带 O 型圈和可更换的嵌入件
明细表
K0285.724X028
BESTKIPP
订货号
K0285.724X028
AUSF
规格
POM 平头嵌入件,平整
D1
直径
24 mm
D2
直径
16 mm
D3
直径
0.0 mm
D4
螺纹
M 10
L1
长度
28 mm
L2
长度
8 mm
L3
长度
10 mm
KUGEL
顶珠 Ø
20 mm
BELASTUNG
最大负载能力(静态负载)
14 kN
GEW
重量约
0.0689 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000906
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions