??
Selección de modelo CAD
K1854.160823061
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1854 - Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente con retroceso por muelle y efecto simple
Lista de materiales
K1854.160823061
BESTKIPP
Referencia
ANSCHLUSS
Anschlussart
canales perforados
FORM
Forma
FORM1
Forma
DK
Diámetro
16
S
Course min-max
8 mm
POS
Posición
H
Altura
mm
H1
Altura
55.5 mm
H2
Altura
9.5 mm
H3
Altura
10 mm
H4
Altura
6 mm
H5
Altura
10 mm
D
Diámetro
28.2
G
Rosca
M30X1,5 mm
SW
Ancho de llave
24 mm
SW1
Ancho de llave
13 mm
SW2
Ancho de llave
17 mm
F1
Fuerza del muelle
F2
Fuerza del muelle
VOLS
Caudal volumétrico
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Plazo de entrega estándar
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions