??
Choix du modèle CAO
K1854.160823061
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1854 - Éléments d'appui vissables hydrauliquement à simple effet avec rappel par ressort
Nomenclature
K1854.160823061
BESTKIPP
Référence
ANSCHLUSS
Anschlussart
canaux forés
FORM
Forme
FORM1
Forme
DK
Diamètre
16
S
Course min-max
8 mm
POS
Position
H
Hauteur
mm
H1
Hauteur
55.5 mm
H2
Hauteur
9.5 mm
H3
Hauteur
10 mm
H4
Hauteur
6 mm
H5
Hauteur
10 mm
D
Diamètre
28.2
G
Filetage
M30X1,5 mm
SW
Ouverture de clé
24 mm
SW1
Ouverture de clé
13 mm
SW2
Ouverture de clé
17 mm
F1
Force du ressort
F2
Force
VOLS
Débit volumétrique
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
84122100
EAN
EAN-Nr. Kipp
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Délai de livraison standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions