??
Selezione modello CAD
K1854.160823061
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1854 - Elementi di supporto, avvitamento idraulico ad azione semplice con ritorno della molla
Lista materiale
K1854.160823061
BESTKIPP
Référence de commande
ANSCHLUSS
Anschlussart
canali forati
FORM
Forma
FORM1
Forma
DK
Diametro
16
S
Corsa
8 mm
POS
Posizione A min.
H
Altezza
mm
H1
Altezza
55.5 mm
H2
Altezza
9.5 mm
H3
Altezza
10 mm
H4
Altezza
6 mm
H5
Altezza
10 mm
D
Diametro
28.2
G
Filetage
M30X1,5 mm
SW
Apertura chiave
24 mm
SW1
Apertura chiave
13 mm
SW2
Apertura chiave
17 mm
F1
Forza elastica
F2
Forza elastica
VOLS
Flusso di volume
GEW
Poids
kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
84122100
EAN
Codice EAN KIPP
IMPERIAL
inch/mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Tempi di consegna standard
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions