??
Výběr CAD modelu
K0819.60008040
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0819 - Prizma svislé
Kusovník
K0819.60008040
BESTKIPP
Objednací číslo
K0819.60008040
CMIN
Průměr min.
15 mm
CMAX
Průměr max.
50 mm
APRUEF
Zkušební Ø
30 ±0,003
B
Vzdálenost
A/2 x 1,41421 + 22 mm
GEW
Hmotnost cca
0.3826 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
84662080
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245243198
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardní dodací lhůta
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions