피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/02388-05_3.prj},{NB=K0819.60512075},{BESTKIPP=K0819.60512075},{A=75},{B=12 F7},{BX=12},{CMIN=15},{CMAX=100},{CPRUEF=70},{D=32.000},{E=124.142},{F=C/2 x 1,41421 + 39,645},{PASS=07533-112065},{GEW=1.3890},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245243259},{XA=20},{XC=38},{XD=10},{XF=39.645},{FILTER=KIPP,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0819.60512075
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0819 - V-Blocks vertical
Bill of material
K0819.60512075
BESTKIPP
Order No.
K0819.60512075
K0819.60512075
A
height
75
75
mm
B
Ø for locating bolt
12 F7
12 F7
mm
CMIN
diameter min.
15
mm
CMAX
diameter max.
100
100
mm
CPRUEF
Test-Ø
70
70
D
height
32.000
32.000
mm
E
height
124.142
124.142
mm
F
distance
C/2 x 1,41421 + 39,645
C/2 x 1,41421 + 39,645
mm
GEW
Approx. weight
1.3890
1.3890
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245243259
4059245243259
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업