피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/auflageelmente_anschlagelemente/07111_2.prj},{NB=K0384.510200},{D1=5.6},{L=20.3},{KUGEL=7.0},{SW=5.0},{GEW=0.0077},{EAN=4059245260461},{NDM=10},{DW0=-9},{DW1=9},{TYP=MIN},{XA=8.10},{XB=19.40},{XC=6.00},{XD=1.00},{XE=3.200},{XF=1.200},{XG=7.500},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=5.600},{XK=5.000},{L1=0.000},{BESTKIPP=K0384.51020},{FORM=BV},{AUSF=mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung},{MATERIAL=Edelstahl},{D=M 10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,BLOHM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{W=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0384.51020
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ball and rotation lock
Bill of material
K0384.51020
BESTKIPP
Order No.
K0384.51020
K0384.51020
mm
FORM
Form
BV
AUSF
version
with flattened ball and rotation lock
W
values range
D
thread
M 10
M 10
mm
D1
diameter
5.6
5.6
mm
L
Length
20.3
20.3
mm
KUGEL
Ball-Ø
7.0
7.0
mm
SW
Width across flats
5.0
5.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0077
0.0077
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260461
4059245260461
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업