??
CADモデル選択
K0644.0101904
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0644 - Centring clamps with ball or hexagon segments
Bill of material
K0644.0101904
BESTKIPP
Order No.
K0644.0101904
FORM
Form
A
A
distance
5.5 mm
DMIN
clamping diameter min.
18.5 mm
DMAX
clamping diameter max.
22.5 mm
D1
Thread
M 8 mm
D2
Diameter
15 mm
D3
Diameter
2.5 mm
H
Height
20.9 mm
H1
Height
16.5 mm
H2
Height
11.6 mm
H3
Height
10.4 mm
H4
Height
2.3 mm
L
Length
7.5 mm
L1
Length
18.2 mm
L2
Length ~
14 mm
M
Length
3.5 mm
K
distance
- mm
SW
7.0 mm
KUGELDRM
ball-Ø
4.0 mm
SECHSKT
Hexagon
0 mm
ANZAHL
Number of balls/hexagon
3 mm
F
Strength
4.0 F
ANZDM
Tightening torque max. Nm
5
GEW
Approx. weight
0.0540 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020959
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions