??
CAD模型选择
K0050.1421121
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K0050 - 可调搭扣,拉环摆动式
明细表
K0050.1421121
BESTKIPP
订货号
K0050.1421121
MATERIAL
主体
钢制
AUSF
规格
搭扣
D
直径
- mm
HALTEKRAFT
夹持力 F1
1000 N
GEW
重量约
0.0911 kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83089060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245034024
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions