??
CAD모델 선택
K0582.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0582 - Spring plungers with detent ring
Bill of material
K0582.06
BESTKIPP
Order No.
K0582.06
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
diameter
5.95 mm
D1
diameter
4.0 mm
D2
diameter
5 mm
D3
diameter
6 mm
D4
diameter
5.1 mm
H
distance
1.0 mm
L
Length
6.0 mm
L1
Length
1.0 mm
L2
Length
0.7 mm
L3
Length
2.3 mm
L4
Length
0.7 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
4 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
7 N
GEW
Approx. weight
0.0009 kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245225699
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..새 미리보기를 생성해야합니다..

내장 된 사용자 작업