피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/06458.prj},{NB=K0737.2061X25},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.8},{H3=29.2},{H4=32.2},{A=65},{A1=74.5},{B=10.1},{L=25},{ZZ=20},{GEW=0.0883},{EAN=4059245086429},{NDM=6.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=0.0},{XB=25.1},{XC=3.0},{XD=0.5},{XE=86.3},{XF=2.3},{XG=71.3},{XH=500.0},{XI=470.8},{XJ=27.4},{XK=2.4},{XL=2.4},{XM=175.0},{XN=37.1},{XO=155.0},{XP=21.9},{XQ=2.5},{XR=17.5},{XS=6.0},{XT=9.2},{XU=0.5},{XV=25.0},{XW=11.8},{XX=7.0},{XY=2.4},{XZ=48.1},{XA1=26.3},{XB1=11.5},{XC1=3.0},{XD1=0.9},{XE1=62.0},{XF1=4.2},{XG1=24.1},{XH1=26.0},{XI1=6.0},{XJ1=6.1},{XK1=31.0},{XL1=8.0},{XM1=3.0},{XN1=2.050},{XO1=7.5},{XP1=19.8},{XQ1=8.0},{XR1=1.7},{XS1=8.4},{XT1=1.6},{XU1=3.0},{XV1=6.9},{XW1=0.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0737.2061X25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0737 - Clamping levers flat external thread
Bill of material
K0737.2061X25
BESTKIPP
Order No.
K0737.2061X25
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
OBFLGK
Surface finish body
satin finish
GR
size
2
X
External thread
M6
mm
D
Length
13.5
mm
D1
diameter
18.5
mm
D2
diameter
19.1
mm
H
height
28.5
mm
H1
height
6.5
mm
H2
height
17.8
mm
H3
height
29.2
mm
H4
height
32.2
mm
A
distance
65
mm
A1
Length
74.5
mm
B
width
10.1
mm
L
Length
25
mm
ZZ
No. of teeth
20
mm
BS
Description
정보
Infotext
GEW
Approx. weight
0.0883
kg
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245086429
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업