??
Choix du modèle CAO
K1567.0222
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1567 - Glissières télescopiques en acier pour montage en rainure, extension partielle, résistance à la charge jusqu'à 12 kg
Nomenclature
K1567.0222
BESTKIPP
Référence
K1567.0222
BX
Distance
S
Course min-max
mm
Entrez la valeur pour S
Course min-max
mm
cm
inch
ft
A
Distance
36 mm
A1
Distance
160 mm
A2
Distance
32 mm
A3
Distance
190 mm
B
Largeur
10 mm
H
Hauteur
27 mm
L
Longueur
222 mm
L1
Longueur
214 mm
T
Profondeur de rainure
6-7
TRAGKRAFT
Portance par paire en kg
12 kg
GEW
Poids environ
0.2603 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Consignes techniques
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245497768
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions