??
CAD模型选择
K1575.0300
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1575 - T钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 40 kg
明细表
K1575.0300
BESTKIPP
订货号
K1575.0300
BX
间距
mm
输入参数值: BX
间距
mm
cm
inch
ft
S
行程
mm
输入参数值: S
行程
mm
cm
inch
ft
A
间距
35 mm
A1
间距
128 mm
A2
间距
- mm
A3
间距
- mm
A4
间距
- mm
A5
间距
35 mm
A6
间距
208 mm
B
宽度
12.7 mm
H
高度
46 mm
L
300 mm
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
35 kg
GEW
重量约
0.7743 kg
BS
描述
信息
信息文本
INFO
技术资料
Info
MONTAGE
安装
压配衬套
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245498277
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
预览
3D
尺寸标注
2D
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.

Embedded user actions