??
CAD model selection
K0212.2250061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0212 - Tubular handles oblique
Bill of material
K0212.2250061
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
Connecting tube alumnium anodized, grip leg black
A
Length
mm
B
width
37 mm
B1
diameter
30x1.5 mm
D
diameter
M6 mm
H
height
60 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions