??
CAD model selection
K0216.23503
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0216 - Pull handles high-gloss chromed
Bill of material
K0216.23503
BESTKIPP
Order No.
FARBE
Colour
FORM
Form
A
Length
mm
B
width
12 mm
D
diameter
M5 mm
H
height
40 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions