??
CAD model selection
K0235.120042
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0235 - Tubular handles angled
Bill of material
K0235.120042
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
Material base
FARBE
Farbe Grundkörper
A
Length
mm
B
width
24 mm
D
thread
M 4 mm
H
height
40 mm
L
Length
mm
TRAG
load-bearing capacity
200 N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions