??
CAD model selection
K0283.120
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0283 - Self-aligning pads with swivel angle 14° and 20°
Bill of material
K0283.120
BESTKIPP
Order No.
ALPHA
rotation angle α
FORM
Form
AUSF
version
D1
diameter
mm
D2
diameter
mm
D3
thread
D4
diameter
mm
H
höhe
H1
height
H2
height
E
width
mm
T
depth
SW
width across flats
mm
KUGEL
Ball Ø
mm
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions