??
CAD model selection
K0339.2005A4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0339 - Indexing plungers
Bill of material
K0339.2005A4
BESTKIPP
Order No.
FORM
Form
AUSF
version
MATERIAL
Main
OBFLGK
Surface finish
GR
size
POS
Position
D
diameter
mm
D1
thread
mm
D2
diameter
mm
L
total length
mm
L1
Length
mm
L2
height
mm
L3
thread length
mm
H
Pin stroke
mm
F
chamfer of bolt
mm
SW1
width across flats
mm
SW2
width across flats
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions