??
CAD model selection
K0640.1080812
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0640 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Bill of material
K0640.1080812
BESTKIPP
Order No.
AUSF
version
Griff unbeschichtet, glatte Hülse
FORM
Form
E
D
diameter
mm
D1
diameter
mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
B
width
mm
B1
width
mm
H
height
mm
F
chamfer 30°
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
N
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions