??
Výběr CAD modelu
K0735.33206
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K0735 - Aretační čepy pro tenkostěnné díly
Kusovník
K0735.33206
BESTKIPP
Objednací číslo
POS
Položka
HX
Výška
mm
Enter value for HX
Výška
mm
cm
inch
ft
FORM
Provedení
AUSF
Provedení
D
Průměr
mm
D1
Závit
M10x1 mm
D2
Průměr
28 mm
D3
Průměr
10 mm
L
Délka
mm
L1
Délka
mm
L2
Délka
13 mm
L3
Výška
10.5 mm
H
Výška
SW1
Otvor klíče
17 mm
SW2
Otvor klíče
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Síla pružiny začátek F1 cca N
N
F2
Síla pružiny konec F2 cca N
N
BESTRSK
Objednací číslo dvojitý očkový klíč
K0631.91416
GEW
Hmotnost cca
kg
BS
Popis
Informace
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181900
EAN
Číslo EAN KIPP
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions