??
Choix du modèle CAO
K0735.33206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0735 - Doigt indexage pour pieces minces
Nomenclature
K0735.33206
BESTKIPP
Référence
POS
Position
HX
Hauteur
mm
Entrez la valeur pour HX
Hauteur
mm
cm
inch
ft
FORM
Forme
AUSF
Modèle
D
Diamètre
mm
D1
Filetage
M10x1 mm
D2
Diamètre
28 mm
D3
Diamètre
10 mm
L
Longueur
mm
L1
Longueur
mm
L2
Longueur
13 mm
L3
Hauteur
10.5 mm
H
Hauteur
SW1
Ouverture de clé
17 mm
SW2
Ouverture de clé
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
N
BESTRSK
Référence de la clé de serrage
K0631.91416
GEW
Poids environ
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions