??
Selección de modelo CAD
K0735.33206
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0735 - Perno de bloqueo para partes de pared fina
Lista de materiales
K0735.33206
BESTKIPP
Referencia
POS
Posición
HX
Altura
mm
Enter value for HX
Altura
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
AUSF
Versión
D
Diámetro
mm
D1
Rosca
M10x1 mm
D2
Diámetro
28 mm
D3
Diámetro
10 mm
L
Longitud
mm
L1
Longitud
mm
L2
Longitud
13 mm
L3
Altura
10.5 mm
H
Altura
SW1
Ancho de llave
17 mm
SW2
Ancho de llave
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
N
BESTRSK
Referencia de llave de estrella de dos bocas
K0631.91416
GEW
Peso aprox.
kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions