??
Wybór modelu CAD
K0735.33206
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0735 - Trzpienie ustalające do elementów cienkościennych
Lista materiałowa
K0735.33206
BESTKIPP
Nr zamówienia
POS
Pozycja
HX
Wysokość
mm
Enter value for HX
Wysokość
mm
cm
inch
ft
FORM
Forma
AUSF
Wersja
D
Średnica
mm
D1
Gwint
M10x1 mm
D2
Średnica
28 mm
D3
Średnica
10 mm
L
Długość
mm
L1
Długość
mm
L2
Długość
13 mm
L3
Wysokość
10.5 mm
H
Wysokość
SW1
Rozwartość klucza
17 mm
SW2
Rozwartość klucza
14 mm
F
Fx30°
mm
F1
Siła sprężyny początek F1 ok. N
N
F2
Siła sprężyny koniec F2 ok. N
N
BESTRSK
Nr zamówienia klucza oczkowego
K0631.91416
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions