??
Wybór modelu CAD
K0982.3081X60
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0982 - Rękojeści nastawne ergonomiczne z gwintem zewnętrznym, części stalowe – nierdzewne
Lista materiałowa
K0982.3081X60
BESTKIPP
Nr zamówienia
GR
Rozmiar
3
AUSF
Wersja
Gwint zewnętrzny
X
Gwint
mm
T
Głębokość
- mm
D
Średnica
16 mm
D1
Średnica
30.5 mm
H
Wysokość
55.6 mm
H1
Wysokość
10 mm
H2
Wysokość
37.3 mm
H3
Wysokość
76.5 mm
H4
Wysokość
81 mm
A
Odstęp
88.5 mm
A1
Odstęp
99.5 mm
B
Szerokość
20 mm
ZZ
Liczba zębów
22 mm
L
Długość śruby
mm
GEW
Ciężar ok.
kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions