??
CAD model selection
K1068.6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1068 - Magnetic bush
Bill of material
K1068.6
BESTKIPP
Order No.
K1068.6
SPANNKRAFT
Clamping force
7 N
SCHERKRAFT
Shearing force
0,8 kN
TEMP
Temperature resistance up to
80 °C °
GEW
Approx. weight
0.0105 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245221165
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions