??
Výběr CAD modelu
K1068.6
HELP_VARIABLE
Společnost
KIPP
Popis
K1068 - magnetické pouzdro
Kusovník
K1068.6
BESTKIPP
Objednací číslo
K1068.6
SPANNKRAFT
Upínací síla
7 N
SCHERKRAFT
Smyková síla
0,8 kN
TEMP
Teplotní odolnost do
80 °C °
GEW
Hmotnost cca
0.0105 kg
BS
Popis
Informace
Infotext
INFO
Technická upozornění
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Číslo celního tarifu
73181520
EAN
Číslo EAN KIPP
4059245221165
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions