??
CAD model selection
K1378.0846806
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1378 - Five lobe grips plastic lockable
Bill of material
K1378.0846806
BESTKIPP
Order No.
MATERIAL
material
FARBE
Colour
AUSF
version
D
thread
mm
D1
diameter
68 mm
D2
version
24
H
height
10 mm
H1
height
45.0
L
Length
mm
T
height
mm
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions