??
CAD model selection
K1567.0222
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1567 - Telescopic slides, steel for slot mounting, partial extension, load capacity up to 12 kg
Bill of material
K1567.0222
BESTKIPP
Order No.
BX
distance
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
36 mm
A1
distance
mm
A2
distance
32 mm
A3
distance
mm
B
width
10 mm
H
height
27 mm
L
Length
mm
L1
Length
mm
T
slot depth
6-7
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
12 kg
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions