??
CAD model selection
K1942.015
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1942 - Screw jack stainless steel, with flat face
Bill of material
K1942.015
BESTKIPP
Order No.
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
D
diameter
50 mm
D1
diameter
49 mm
D2
Thread
TR 30X4 mm
D3
diameter
36 mm
D4
diameter
6 mm
D5
diameter
6 mm
D6
diameter
13 mm
H
Height
mm
H1
Height
mm
H2
distance
mm
S
Height
mm
S1
distance
mm
F
F max. kN
50 kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standard delivery time
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions