??
CAD model selection
K0694.0710
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0694 - Levelling sets low version
Bill of material
K0694.0710
BESTKIPP
Order No.
K0694.0710
MATERIAL
Materials
Stahl
HUB
mm
Enter value for HUB
mm
cm
inch
ft
D
diameter
11.0 mm
S
for bolt
M 10 mm
D1
thread
M 30 x 1.5 mm
D2
diameter
45 mm
HMIN
height min.
22 mm
HMAX
height max.
29 mm
DH
height
7 mm
N
width
5 mm
M
width
2.0 mm
F
Strength
120.0 kN
F1
Strength
92.90 kN
GEW
Approx. weight
0.2420 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245182299
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions