??
CAD model selection
K0381.10520
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0381 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
Bill of material
K0381.10520
BESTKIPP
Order No.
K0381.10520 mm
FORM
Form
A
AUSF
Version
with full ball
W
Rotation angle
°
D1
Thread
 M 5
L1
Length
20.1 mm
L2
Length
0.0 mm
D2
Diameter
8.5 mm
D3
Diameter
0.0 mm
L3
Length
5 mm
L4
Length
2.5 mm
KUGEL
Ball-Ø
2.5 mm
SW
Width across flats
4 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
4.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0040 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245133901
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions