??
CAD model selection
K0381.11680
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0381 - Ball-end thrust screws with head stainless steel
Bill of material
K0381.11680
BESTKIPP
Order No.
K0381.11680 mm
FORM
Form
A
AUSF
Version
with full ball
W
Rotation angle
°
D1
Thread
 M 16
L1
Length
83.3 mm
L2
Length
0.0 mm
D2
Diameter
24.0 mm
D3
Diameter
0.0 mm
L3
Length
16 mm
L4
Length
36.0 mm
KUGEL
Ball-Ø
12.0 mm
SW
Width across flats
14 mm
BELASTUNG
Belastbarkeit max. (nur bei statischer Belastung)
60 kN
GEW
Approx. weight
0.1573 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245134052
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions