??
CAD model selection
K0666.31035
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0666 - Ball-end thrust screws without head with full ball, LONG-LOK secured
Bill of material
K0666.31035
BESTKIPP
Order No.
K0666.31035 mm
FORM
Form
D
AUSF
version
ball in POM
D1
thread
M10 mm
D3
Diameter
- mm
L1
Length
36,7 mm
L2
Length
- mm
L3
Length
9.0 mm
KUGEL
ball diameter
7.0 mm
SW
width across flats
5.0 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
2.0 kN
GEW
Approx. weight
0.0142 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245135066
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions