??
CAD model selection
K0384.10512
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with full ball
Bill of material
K0384.10512
BESTKIPP
Order No.
K0384.10512 mm
FORM
Form
A
AUSF
version
with full ball in ceramic
MATERIAL
Main
Stainless steel
D
thread
M 5 mm
L
Length
12.0 mm
KUGEL
ball-Ø
3.0 mm
SW
width across flats
2.5 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
4.5
GEW
Approx. weight
0.0011 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245137121
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions