??
CAD model selection
K0667.051X405
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0667 - Thrust screws stainless steel
Bill of material
K0667.051X405
BESTKIPP
Order No.
K0667.051X405 mm
AUSF
version
pin brass
D
thread
M5 mm
D1
Diameter
3.0 mm
L
Length
40.5 mm
L2
Length
1.3 mm
SW
width across flats
2.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0045 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
73181520
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245139996
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions