??
CAD model selection
K0667.1061X213
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0667 - Thrust screws stainless steel
Bill of material
K0667.1061X213
BESTKIPP
Order No.
K0667.1061X213 mm
AUSF
version
pin POM
D
thread
M6 mm
D1
Diameter
3.5 mm
L
Length
21.3 mm
L2
Length
1.7 mm
SW
width across flats
3.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0028 kg
BS
Description
Information
Infotext
ZTN
Customs tariff number
73181520
ROHS
RoHS
Yes
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245140671
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions