??
CAD model selection
K0191.2120062
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0191 - Pull handles
Bill of material
K0191.2120062
BESTKIPP
Stirrup-Shaped Handles
K0191.2120062
AUSF
version
Orange
FORM
Form
B
A
Length
120 mm
B
width
26
C
height
8
D
diameter
6,6 mm
H
total height
42
L
Length
138 mm
L1
total length
96 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0590 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122738
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions