??
CAD model selection
K0171.615008
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0171 - Pull handles with soft inner face
Bill of material
K0171.615008
BESTKIPP
Order No.
K0171.615008
A
distance
150 mm
B
width
29 mm
B1
width
25,5 mm
D
thread
M8x25 mm
H
height
53 mm
L
Length
178 mm
L1
distance
118 mm
AUSF
version
for wet areas
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.1903 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245122974
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions