??
CAD model selection
K0202.055051
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0202 - Pull handles oval
Bill of material
K0202.055051
BESTKIPP
Order No.
K0202.055051
FARBE
Colour
black anodized
A
Length
55 mm
B
width
12 mm
D
thread
M5 mm
H
height
40 mm
L
Length
63 mm
TRAG
load-bearing capacity
500 N
GEW
Approx. weight
0.0263 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123391
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions