??
Selección de modelo CAD
K0202.180053
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0202 - Empuñaduras ovaladas
Lista de materiales
K0202.180053
BESTKIPP
Referencia
K0202.180053
FARBE
Color
Colores naturales anodizados
A
Longitud
180 mm
B
Anchura
12 mm
D
Rosca
M5 mm
H
Altura
40 mm
L
Longitud
188 mm
TRAG
Capacidad de carga
500 N
GEW
Peso aprox.
0.0548 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123483
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions