??
CAD model selection
K0212.2150061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0212 - Tubular handles oblique
Bill of material
K0212.2150061
BESTKIPP
Order No.
K0212.2150061
AUSF
version
Connecting tube alumnium anodized, grip leg black
A
Length
150 mm
B
width
37 mm
B1
diameter
30x1.5 mm
D
diameter
M6 mm
H
height
60 mm
L
Length
165 mm
TRAG
load-bearing capacity
800 N
GEW
Approx. weight
0.1328 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124855
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions