??
CAD model selection
K0214.03204
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0214 - Pull handles high-gloss chromed
Bill of material
K0214.03204
BESTKIPP
Order No.
K0214.03204
A
Length
32 mm
B
diameter
12.5 mm
D
Internal thread
M 4
D1
diameter
8 mm
H
height
33 mm
L
Length
44.5 mm
T
depth
8 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.0352 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245124961
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions